|
|
|
A9S61120
Lasttrennschalter iSW mit Leuchtmelder, 1P, 20A, 250V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iSW
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iSW
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Nutzungskategorie
|
AC-22A
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
20 A bei 250 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
AN/AUS-Anzeige und Lampe
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Signalkreisspannung
|
AC: 230 V 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
77 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
30000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen - 10 mm² - fest
Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
9 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,2 Nm
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60669-2-4
|
Schutzart (IP)
|
IP4
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,500 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
763,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
144
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,553 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|